NylonM6CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M6-25
Nylon 6/6M6CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
25,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
12,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,36 500 : € 0,173 1000 : € 0,108 5000 : € 0,0854 10000 : € 0,0748 25000 : € 0,0658 50000 : € 0,0604
essential solutions
delivered