NylonM5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M5-10
Nylon 6/6M5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
10,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
9,5 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,48 500 : € 0,923 1000 : € 0,738
essential solutions
delivered