NylonM3CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M3-8
Nylon 6/6M3CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Thread Length
:
8,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,6 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0819
essential solutions
delivered