NylonM3CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M3-16
Nylon 6/6M3CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Thread Length
:
16,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,6 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,222 500 : € 0,106 1000 : € 0,0668 5000 : € 0,0525 10000 : € 0,046 25000 : € 0,0405 50000 : € 0,0372
essential solutions
delivered