NylonM2.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M2.5-8
Nylon 6/6M2.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5
Thread Length
:
8,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,138
essential solutions
delivered