NylonM2CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M2-5
Nylon 6/6M2CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2
Thread Length
:
5,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
4,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,374 500 : € 0,179 1000 : € 0,112 5000 : € 0,0886 10000 : € 0,0776 25000 : € 0,0683 50000 : € 0,0629
essential solutions
delivered