NylonM2CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: NSE-1580-M2-12
Nylon 6/6M2CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2
Thread Length
:
12,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
4,0 mm
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Style
:
2
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,14
essential solutions
delivered