NylonM3 x .5CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NMS-310
Nylon 6/6M3 x .5CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3 x .5
Thread Length
:
10,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,7 mm
Head Height
:
2,5 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,214 1000 : € 0,1926
essential solutions
delivered