NylonM3 x .5CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NMS-308
Nylon 6/6M3 x .5CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3 x .5
Draadlengte
:
8,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Head Diameter
:
5,7 mm
Head Height
:
2,5 mm
Material
:
Nylon
Full Material
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Colour
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Phillips
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751828490
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,204 1000 : € 0,1836
essential solutions
delivered