NylonM3 x .5CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: NMS-306
Nylon 6/6M3 x .5CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3 x .5
Draadlengte
:
6,4 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
5,7 mm
Kophoogte
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Phillips
Stijl
:
1
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaalklasse
:
Kunststof
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,204 1000 : € 0,183
essential solutions
delivered