PEEKM1.4CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 180142570409
Polyether Ether ketonM1.4CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M1.4
Draadlengte
:
2,5 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
2,0 mm
Kophoogte
:
0,5 mm
Materiaal
:
PEEK
Massief materiaal
:
Polyether Ether keton
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Bruin
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Materiaalklasse
:
Kunststof
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,04 50 : € 0,909 100 : € 0,842
essential solutions
delivered