PEEKM6CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: 180062070409
Polyether Ether KetoneM6CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
20,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
10,5 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Package Quantity
:
25
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,10 50 : € 3,61 1000 : € 3,51
essential solutions
delivered