PEEKM5CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: 180050870409
Polyether Ether KetoneM5CilinderkopPhillips Kolomschroef


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
8,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
9,0 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Package Quantity
:
25
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,37 50 : € 2,18 1000 : € 1,64
essential solutions
delivered