PEEKM4CilinderkopPhillips Kolomschroef

Artikelcode: 180041270409
Polyether Ether KetoneM4CilinderkopPhillips Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M4
Thread Length
:
12,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Kopdiameter
:
7,0 mm
Aandrijvingstype
:
Phillips
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Package Quantity
:
25
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 2,09 250 : € 1,11 1000 : € 0,951
essential solutions
delivered