ONLINE CATALOGUS NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0082150000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423007500002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x .45
Draadlengte
:
12,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 100 : € 0,239 500 : € 0,113 1000 : € 0,0717 10000 : € 0,0681 20000 : € 0,0644
essential solutions
delivered