ONLINE CATALOGUS NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0082130000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423006500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x .45
Draadlengte
:
8,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 100 : € 0,239 500 : € 0,113 1000 : € 0,0715 10000 : € 0,0679 20000 : € 0,0644
essential solutions
delivered