ONLINE CATALOGUS NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0082120000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423006000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x .45
Draadlengte
:
6,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,471 100 : € 0,236 500 : € 0,112 1000 : € 0,0709 10000 : € 0,0673 20000 : € 0,0638
essential solutions
delivered