ONLINE CATALOGUS NylonM2 x .4CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0082080000VR
Nylon 6/6M2 x .4CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423004000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x .4
Draadlengte
:
20,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,485 100 : € 0,243 500 : € 0,116 1000 : € 0,0729 10000 : € 0,0693 20000 : € 0,0656
essential solutions
delivered