Kolomschroeven - Lage Cilinder

Artikelcode: 0082040000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Een schijfvormige kop met afgeschuinde rand


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423002000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2 x .4
Thread Length
:
8,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,467 100 : € 0,233 500 : € 0,111 1000 : € 0,0704 10000 : € 0,0668 20000 : € 0,0633
essential solutions
delivered