NylonM10 x 1.5CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0081270000VR
Nylon 6/6M10 x 1.5CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10 x 1.5
Thread Length
:
40,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,05 50 : € 1,02 250 : € 0,488 500 : € 0,306 5000 : € 0,292 10000 : € 0,277
essential solutions
delivered