ONLINE CATALOGUS NylonM8 x 1.25CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080700000VR
Nylon 6/6M8 x 1.25CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Draadlengte
:
25,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,534 100 : € 0,267 500 : € 0,128 1000 : € 0,0803 10000 : € 0,0763 20000 : € 0,0724
essential solutions
delivered