NylonM8 x 1.25CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080650000VR
Nylon 6/6M8 x 1.25CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423030000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8 x 1.25
Thread Length
:
10,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0605
essential solutions
delivered