ONLINE CATALOGUS NylonM6 x 1CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080500000VR
Nylon 6/6M6 x 1CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423028000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Draadlengte
:
30,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,411 100 : € 0,206 500 : € 0,0982 1000 : € 0,0619 10000 : € 0,0587 20000 : € 0,0558
essential solutions
delivered