ONLINE CATALOGUS NylonM6 x 1CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080420000VR
Nylon 6/6M6 x 1CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423025500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Draadlengte
:
10,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,367 100 : € 0,183 500 : € 0,0875 1000 : € 0,055 10000 : € 0,0524 20000 : € 0,0495
essential solutions
delivered