ONLINE CATALOGUS NylonM5 x .8CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080350000VR
Nylon 6/6M5 x .8CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423022500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5 x .8
Draadlengte
:
30,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,426 100 : € 0,212 500 : € 0,102 1000 : € 0,064 10000 : € 0,0607 20000 : € 0,0577
essential solutions
delivered