ONLINE CATALOGUS NylonM5 x .8CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080340000VR
Nylon 6/6M5 x .8CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423022000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5 x .8
Draadlengte
:
25,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,413 100 : € 0,207 500 : € 0,0989 1000 : € 0,0622 10000 : € 0,0593 20000 : € 0,0561
essential solutions
delivered