ONLINE CATALOGUS NylonM5 x .8CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080280000VR
Nylon 6/6M5 x .8CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423020000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5 x .8
Draadlengte
:
10,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,046
essential solutions
delivered