ONLINE CATALOGUS NylonM4 x .7CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080170000VR
Nylon 6/6M4 x .7CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423015000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M4 x .7
Draadlengte
:
8,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,049
essential solutions
delivered