NylonM3 x .5CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef

Artikelcode: 0080070000VR
Nylon 6/6M3 x .5CilinderkopMet Kruiskop Kolomschroef


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 423010500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3 x .5
Thread Length
:
6,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Kruiskop
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,025
essential solutions
delivered