NylonM2.5 x .45Cheese HeadSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 1306198
Nylon 6/6M2.5 x .45Cheese HeadSlotted Kolomschroeven met een draadlengte van 8.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 0011500000VR

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
8,0 mm
Koptype
:
Cheese Head
Aandrijvingstype
:
Slotted
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered