NylonM2 x .4Cheese HeadSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 1306196
Nylon 6/6M2 x .4Cheese HeadSlotted Kolomschroeven met een draadlengte van 12.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 0011380000VR

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2 x .4
Thread Length
:
12,0 mm
Koptype
:
Cheese Head
Aandrijvingstype
:
Slotted
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered