NylonM3 x .5PanSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 1306194
Nylon 6/6M3 x .5PanSlotted Kolomschroeven met een draadlengte van 35.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 0121780000VR

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3 x .5
Thread Length
:
35,0 mm
Koptype
:
Pan
Aandrijvingstype
:
Slotted
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered