NylonM2.5 x .45PanSlotted Kolomschroef

Artikelcode: 1306193
Nylon 6/6M2.5 x .45PanSlotted Kolomschroeven met een draadlengte van 25.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 0121440000VR

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
25,0 mm
Koptype
:
Pan
Aandrijvingstype
:
Slotted
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered