NylonM16 x 2.0CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011860000VR
Nylon 6/6M16 x 2.0CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 40.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M16 x 2.0
Draadlengte
:
40,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Materiaalklasse
:
Kunststof
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,864 50 : € 0,432 250 : € 0,206 500 : € 0,13 5000 : € 0,124 10000 : € 0,117
essential solutions
delivered