ONLINE CATALOGUS NylonM10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011850000VR
Nylon 6/6M10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 16.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Draadlengte
:
16,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
500
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,494 50 : € 0,247 250 : € 0,118 500 : € 0,0744 5000 : € 0,0707 10000 : € 0,0669
essential solutions
delivered