NylonM3 x .5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011780000VR
Nylon 6/6M3 x .5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 35.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 536014000002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3 x .5
Thread Length
:
35,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,531 100 : € 0,266 500 : € 0,127 1000 : € 0,08 10000 : € 0,076 20000 : € 0,072
essential solutions
delivered