NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011640000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 12.0 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
12,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,481 100 : € 0,241 500 : € 0,116 1000 : € 0,0725 10000 : € 0,0688 20000 : € 0,0652
essential solutions
delivered