NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011500000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 8.0 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
8,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,441 100 : € 0,22 500 : € 0,105 1000 : € 0,0664 10000 : € 0,063 20000 : € 0,0597
essential solutions
delivered