NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011460000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 10.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x .45
Draadlengte
:
10,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Materiaalklasse
:
Kunststof
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,416 100 : € 0,209 500 : € 0,0993 1000 : € 0,0625 10000 : € 0,0595 20000 : € 0,0563
essential solutions
delivered