NylonM2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011450000VR
Nylon 6/6M2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 10.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x .4
Draadlengte
:
10,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Materiaalklasse
:
Kunststof
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,448 100 : € 0,224 500 : € 0,107 1000 : € 0,0673 10000 : € 0,0639 20000 : € 0,0606
essential solutions
delivered