ONLINE CATALOGUS NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011440000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 25.0 mm

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x .45
Draadlengte
:
25,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,661 100 : € 0,331 500 : € 0,158 1000 : € 0,0995 10000 : € 0,0944 20000 : € 0,0896
essential solutions
delivered