NylonM2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011430000VR
Nylon 6/6M2.5 x .45CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 20.0 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
20,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,637 100 : € 0,319 500 : € 0,153 1000 : € 0,0958 10000 : € 0,0911 20000 : € 0,0863
essential solutions
delivered