ONLINE CATALOGUS NylonM2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011380000VR
Nylon 6/6M2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 12.0 mm

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x .4
Draadlengte
:
12,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,449 100 : € 0,225 500 : € 0,107 1000 : € 0,0676 10000 : € 0,0642 20000 : € 0,0608
essential solutions
delivered