NylonM2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011330000VR
Nylon 6/6M2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 25.0 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2 x .4
Thread Length
:
25,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,489 100 : € 0,245 500 : € 0,117 1000 : € 0,0736 10000 : € 0,0699 20000 : € 0,0663
essential solutions
delivered