ONLINE CATALOGUS NylonM2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011320000VR
Nylon 6/6M2 x .4CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 20.0 mm

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x .4
Draadlengte
:
20,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
1000
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,473 100 : € 0,236 500 : € 0,112 1000 : € 0,0711 10000 : € 0,0675 20000 : € 0,064
essential solutions
delivered