NylonM6 x 1CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011280000VR
Nylon 6/6M6 x 1CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 70.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 536031500002

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6 x 1
Thread Length
:
70,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
500
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered