NylonM16 x 2CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011180000VR
Nylon 6/6M16 x 2CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 50.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M16 x 2
Thread Length
:
50,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
250
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,67 25 : € 1,34 125 : € 0,638 250 : € 0,402 2500 : € 0,382 5000 : € 0,361
essential solutions
delivered