ONLINE CATALOGUS NylonM12 x 1.75CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0011020000VR
Nylon 6/6M12 x 1.75CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 40.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M12 x 1.75
Draadlengte
:
40,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
500
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,80 50 : € 0,897 250 : € 0,428 500 : € 0,269 5000 : € 0,257 10000 : € 0,243
essential solutions
delivered