ONLINE CATALOGUS NylonM10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0010920000VR
Nylon 6/6M10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 70.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Draadlengte
:
70,0 mm
Head Type
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Package Quantity
:
250
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,61 25 : € 0,805 125 : € 0,385 250 : € 0,242 2500 : € 0,23 5000 : € 0,218
essential solutions
delivered