NylonM10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0010900000VR
Nylon 6/6M10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 50.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Draadlengte
:
50,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Materiaalklasse
:
Kunststof
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 25 : € 1,06 125 : € 0,507 250 : € 0,318 2500 : € 0,302 5000 : € 0,286
essential solutions
delivered